ZHCAB98D September 2019 – December 2021 PGA450-Q1 , PGA460 , PGA460-Q1 , TDC1000 , TDC1000-Q1 , TDC1011 , TDC1011-Q1 , TUSS4440 , TUSS4470
雷达截面是指目标将超声波反射回传感器的能力。弯曲的物体或倾斜的物体可能会散射向物体传输的大部分超声波,而产生微弱的回波响应。面对传感器时产生更强回波响应的表面包括:
满足这些条件的物体(如墙或地板)会产生最佳响应。小型物体或部分偏转声音的物体(如人、动物或植物)会降低感测响应。在可能的情况下,平面物体应以 90° 的角度面对传感器,以尽可能增加感测响应。圆形或刚性表面允许更大的角度偏差。图 3-4 显示了基于目标的形状从目标的表面反射的超声波。
Equation7 定义了目标的雷达截面 (σ):