ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 建议的测试设置
  4. 覆盖
  5. 确定所需的 RX BW
  6. 如何设置偏差
  7. 理论灵敏度
  8. 确定 AGC_REF 电平
  9. 确定抗混叠带宽
  10. 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

引言

德州仪器 (TI) 在 SmartRF Studio 中为 CC13xx 和 CC26xx 提供了许多建议设置。如果所需的数据速率、偏差或频带未在 SmartRF Studio 中列出,则需要调整一些设置以尽可能获得出色的性能。如果更改现有设置的 RX 带宽,也应采用相同的方法。本应用报告提供了有关如何找到适用于所需数据速率的设置的指南,其中所述的步骤可能未涵盖所有可能的组合。

本应用报告中列出的指南仅在使用了以下 cpe 补丁时有效:

CC13x0:rf_patch_cpe_genfsk

CC13x2:rf_patch_cpe_prop