ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 建议的测试设置
  4. 覆盖
  5. 确定所需的 RX BW
  6. 如何设置偏差
  7. 理论灵敏度
  8. 确定 AGC_REF 电平
  9. 确定抗混叠带宽
  10. 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

理论灵敏度

在开始测量射频性能之前,建议计算理论灵敏度,以便能够知道测量的灵敏度是否符合预期。若要接近理论值,请使 BER 为 1%。可以使用公式 3 来计算 PER 和 BER 之间的关系。

Equation3. PER = 1 - (1- BER)N

其中,N 是以位数表示的总数据包长度,包括有效载荷和 CRC。对于灵敏度测量,建议将接收到的无错误数据包数量与发送的数据包数量进行比较。

理论灵敏度为:

Equation4. -174 dBm/Hz + NF + 10∗log10(RX BW) + SNR

其中,

  • -174 dBm:1Hz 带宽中的热噪声
  • NF:噪声系数。以 1Hz 带宽中的输入为基准的所有级的噪声
  • RX BW:接收器滤波器带宽
  • SNR:解调器所需的信噪比
  • 前三项的总和是系统中的总集成噪声,被称为本底噪声。
  • 可以在计算中将 NF 设置为 7dB。这主要是由 LNA 设置的。
  • SNR 取决于调制格式和调制指数。对于 h = 1、BER = 1% 的 2-(G)FSK,假设 SNR = 7dB