ZHCAB36 December   2020 CC1310 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 建议的测试设置
  4. 覆盖
  5. 确定所需的 RX BW
  6. 如何设置偏差
  7. 理论灵敏度
  8. 确定 AGC_REF 电平
  9. 确定抗混叠带宽
  10. 确定 PA 斜坡设置
  11. 10中频 (IF)
  12. 11LNA Ib 偏移
  13. 12灵敏度和同步字选择
  14. 13窄带
    1. 13.1 频率偏移容差
    2. 13.2 低数据速率
    3. 13.3 相位噪声
  15. 14RSSI 偏移

窄带

对于窄带应用,必须考虑以下参数:

  • 频率偏移容差
  • 低数据速率
  • 相位噪声

此处窄带定义为使用约 25kHz RX BW 或更低带宽的应用。CC13x0 不是窄带芯片,应为这些应用选择 CC13x2,但包含用于 CC13x0 的设置,因为即使在具有更宽 RX BW 的系统中,增加频率偏移容差也可能是有用的。