ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
与配对相关的勘误表 10734 对于 CC26x0/CC13x0 和 CC26x2/CC13x2 器件是必需的,而对于 CC254x 器件则不是必需的。
对于 CC26x0/CC13x0,所有 BLE-Stack 都不需要因此勘误表而更改代码。对于 CC26x2/CC13x2,已在 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本 3.30 中发布的 BLE5-Stack 版本 2.01.00.00 中进行了更新。如果您使用的是 3.30 之前的 SDK 版本,请联系当地的销售团队以进行适当的修改。
对于 CC26x0/CC13x0 和 CC26x2/CC13x2,鉴定流程可能需要一些额外的测试证据和/或测试报告,以证明已实施勘误表 10734。可以在 E2E 上找到此额外资料 [24]。对于 CC26x2/C13x2 器件,SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本 4.40 及更高版本中发布的 BLE5-Stack 2.2.x.x 符合 TCRL 2020-1 标准。因此,勘误表 10734 不需要额外的测试证据或测试报告。