ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
表 2-6 列出了可与 TI 产品配合使用的 QDID。 Bluetooth SIG 网站上提供了每个 QDID 支持的产品完整清单。点击下表中的“声明 ID”可轻松访问该清单。
适用于 | QDID 类型 | BT 核心规范 | 声明 ID、TCRL 版本、 鉴定评估日期 | QDID | 包括 | 核心规范特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
所有 BLE-Stack 版本 | RF-PHY | v5.4 | D063667,TCRL-2022-2,2023-05-02 | 196592 | 适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 RF-PHY | LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE 编码 PHY |
BLE-Stack 5-3.2.x(SDK 7.10 和更高版本) | 组件 | v5.3 | D063694,TCRL-2022-1,2023-04-04 | 201833 | 协议:链路层、GAP、GATT、ATT、SMP、L2CAP | LE 2M PHY,LE 编码 PHY,隐私 1.2.1,CSA#2 |