ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
在某些条件下,输出电压的极性会反转。当放大器的输入端偏离了共模电压范围时,就会发生这种情况,称为“相位反转”。图 2-4 中,区域“A”显示无效输入电压的输出相位反转。相对于接地 V– 引脚的负输入电压可能来自意外来源,例如直流/直流转换器中的开关噪声或接地反弹。当快速下降时间和大电容相结合以在输入端临时设置负电压时,也会出现负输入电压。小于 –0.3V 的输入电压会导致寄生二极管导通,从而使输出端采用最低 VOL 或最高 VOH 电平。数据表中未定义在该区域中进行的操作,因为它偏离了输入电压的绝对最大规格。输入电流打开内部寄生 NPN 晶体管,从其他内部节点窃取电流,导致输出相位反转。
不要试图凭经验确定相位反转性能,因为不同的单元可能具有不同的性能。必须避免负输入,并采用单电源配置,除非应用在负输入期间可接受 VOL 或 VOH 电平。在无法避免负输入电压的情况下,使用与输入端串联的电阻器以将电流限制在 –1mA 或更低。这个输入电流量不太可能造成任何损坏。如果两个输入都高于共模范围上限,则输出未定义;它可以是 VOL 或 VOH。这会影响比较器应用,但正常的负反馈应用通常不受影响,因为输入电压范围的上限与输出高范围 (VOH) 相同。