ZHCAAM2B january   2019  – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1应用手册中包含的器件
    1. 1.1 常用原理图
    2. 1.2 基本器件型号
    3. 1.3 输入失调电压等级
    4. 1.4 最大电源电压
    5. 1.5 高可靠性选项
    6. 1.6 HBM ESD 等级
    7. 1.7 LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM324B、LM2902B
  5. 2输入级注意事项
    1. 2.1 输入级原理图
    2. 2.2 输入共模范围
    3. 2.3 输入阻抗
    4. 2.4 相位反转
  6. 3输出级注意事项
    1. 3.1 输出级原理图,VOL 和 IOL
    2. 3.2 IOL 和共模电压
    3. 3.3 输出级原理图、VOH 和 IOH
    4. 3.4 短路拉电流
    5. 3.5 输出电压限制
  7. 4交流性能
    1. 4.1 压摆率和带宽
    2. 4.2 压摆率可变性
    3. 4.3 输出交叉延时时间
    4. 4.4 第一个交叉示例
    5. 4.5 第二个交叉示例
  8. 5低 VCC 引导
    1. 5.1 支持 –40°C 的低 VCC 输入范围
    2. 5.2 支持 –40°C 的低 VCC 输出范围
    3. 5.3 低 VCC 音频放大器示例
  9. 6比较器用法
    1. 6.1 运算放大器限制
    2. 6.2 输入和输出电压范围
    3. 6.3 过载恢复
    4. 6.4 压摆率
  10. 7未使用的放大器连接和将输入端直接接地
    1. 7.1 禁止将输入端直接接地
    2. 7.2 未使用的放大器连接
  11. 8结论
  12. 9修订历史记录

输出交叉延时时间

该运算放大器系列不为图 4-4 中蓝色框中突出显示的任何输出晶体管(B 类类型)提供任何静态偏置。大多数其他运算放大器设计方案为输出晶体管(AB 类类型)提供小的静态偏置,以使输出电流无缝转换。没有静态偏置的优点是允许“恒流阱”驱动器将输出拉近负电源电压。没有静态偏置的缺点是在输出源驱动器和灌流驱动器之间切换时会出现延时时间。

GUID-5D7ABF3F-0FBB-4591-80EF-FA87F7D4A62D-low.gif图 4-4 突出显示以下延时时间元件的原理图:共享输入节点(绿色)、补偿电容器(红色)和输出晶体管(蓝色)

运算放大器的达林顿 NPN 驱动器和 PNP 发射极跟随器输出晶体管共享绿色框中突出显示的输入信号。补偿电容器也连接到这个公共节点。因此,绿色节点的压摆率与输出的压摆率相同,可在数据表中以典型值的形式找到。当运算放大器需要在达林顿 NPN 和 PNP 发射极跟随器驱动器之间切换时,近似延时时间按如下公式计算

T Delay =   3   ×   V BE Slew   Rate

根据应用的不同,此延时可能明显也可能不明显。最大应用频率和负载电流范围是确定延时时间是否显著的相关因素。

图 4-5图 4-7 中所示的两个测试电路专门用于最大化交叉延时时间的视觉效果。在许多应用中,交叉时间不会引起任何问题。但是,当存在高频信号、快速上升或下降时间或必须更大程度降低失真时,应格外小心。可以添加输出下拉或上拉电阻,以使输出源驱动器或灌流驱动器持续保持激活,从而防止时延。