ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
所有压摆率和带宽规格都是典型值,在生产中未经过测试。通道计数变体之间的典型值略有不同。名称后缀带有“B”的运算放大器的典型压摆率为 0.5V/μs,带宽为 1.2MHz。表 4-1 中列出了名称后缀中没有“B”的运算放大器。
典型值 | 单通道 | 双通道 | 四通道 |
---|---|---|---|
压摆率 | 0.4V/µs | 0.3V/µs | 0.5V/µs |
带宽 | 0.8MHz | 0.7MHz | 1.2MHz |