ZHCAAM2B january   2019  – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1应用手册中包含的器件
    1. 1.1 常用原理图
    2. 1.2 基本器件型号
    3. 1.3 输入失调电压等级
    4. 1.4 最大电源电压
    5. 1.5 高可靠性选项
    6. 1.6 HBM ESD 等级
    7. 1.7 LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM324B、LM2902B
  5. 2输入级注意事项
    1. 2.1 输入级原理图
    2. 2.2 输入共模范围
    3. 2.3 输入阻抗
    4. 2.4 相位反转
  6. 3输出级注意事项
    1. 3.1 输出级原理图,VOL 和 IOL
    2. 3.2 IOL 和共模电压
    3. 3.3 输出级原理图、VOH 和 IOH
    4. 3.4 短路拉电流
    5. 3.5 输出电压限制
  7. 4交流性能
    1. 4.1 压摆率和带宽
    2. 4.2 压摆率可变性
    3. 4.3 输出交叉延时时间
    4. 4.4 第一个交叉示例
    5. 4.5 第二个交叉示例
  8. 5低 VCC 引导
    1. 5.1 支持 –40°C 的低 VCC 输入范围
    2. 5.2 支持 –40°C 的低 VCC 输出范围
    3. 5.3 低 VCC 音频放大器示例
  9. 6比较器用法
    1. 6.1 运算放大器限制
    2. 6.2 输入和输出电压范围
    3. 6.3 过载恢复
    4. 6.4 压摆率
  10. 7未使用的放大器连接和将输入端直接接地
    1. 7.1 禁止将输入端直接接地
    2. 7.2 未使用的放大器连接
  11. 8结论
  12. 9修订历史记录

输出级原理图、VOH 和 IOH

与大多数具有轨至轨输出的新型运算放大器不同,该系列运算放大器具有明显低于 VCC 电源轨的高电平输出电压,无论负载拉电流如何。图 3-4 显示了可提供拉电流的 Darlington NPN 晶体管。有源限流器有助于保护运算放大器和负载免受过流情况的影响。

GUID-C8EC1890-4906-44FB-82D8-F940911FC58E-low.gif图 3-4 带有突出显示的电源驱动器和限流器的输出驱动器级的原理图

达林顿 NPN 可提供低输出阻抗,基极电流流向输出负载以提高效率。此设置具有较高的余量要求,可显著降低 VOH 电平。Darlington NPN 中的两个基极发射极结的组合温度系数约为 –4mV/°C。因此,VOH 具有相等且相反的温度系数 4mV/°C。根据数据表电气特征 表,VOH 电平为 VCC – 1.5V,在 25°C 时,当 VCC 为 5V,且 2kΩ 负载接时更佳;此时电流为 1.75mA。典型的 VOH 电平随负载电流的变化而变化,也随温度而变化,如图 3-5 所示。VOH 相对于 VCC 的性能与 VCC 无关,这意味着图 3-5 中的曲线组适用于 VCC 的整个工作范围。

GUID-E316D916-C62F-4098-BFA8-EEC578A53A93-low.gif图 3-5 显示 VOH 相对 VCC (VOH - VCC) 与负载电流 (IOH) 关系的图