ZHCAAI7A october   2020  – march 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 ADC 输入稳定的机制
    2. 1.2 稳定不足的症状
    3. 1.3 资源
      1. 1.3.1 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      2. 1.3.2 PSpice for TI 设计和仿真工具
      3. 1.3.3 TI 高精度实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      4. 1.3.4 模拟工程师计算器
      5. 1.3.5 相关应用报告
      6. 1.3.6 TINA-TI ADC 输入模型
  4. 2输入稳定设计步骤
    1. 2.1 选择 ADC
    2. 2.2 查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
      1. 2.2.1 选择类型
      2. 2.2.2 分辨率
      3. 2.2.3 Csh
      4. 2.2.4 满量程范围
      5. 2.2.5 采集时间
      6. 2.2.6 输出
      7. 2.2.7 计算器背后的数学原理
    3. 2.3 选择运算放大器
    4. 2.4 验证运算放大器模型
    5. 2.5 构建 ADC 输入模型
      1. 2.5.1 Vin
      2. 2.5.2 Voa、Voa_SS 和 Verror
      3. 2.5.3 Rs、Cs 和 Vcont
      4. 2.5.4 Ch、Ron 和 Cp
      5. 2.5.5 S+H 开关、放电开关、tacq 和 tdis
    6. 2.6 通过仿真优化 RC 滤波器值
    7. 2.7 执行最终仿真
    8. 2.8 输入设计工作表
  5. 3电路设计示例
    1. 3.1  选择 ADC
    2. 3.2  查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
    3. 3.3  验证运算放大器模型
    4. 3.4  构建 ADC 输入模型
    5. 3.5  直流节点分析
    6. 3.6  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 1 部分)
    7. 3.7  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 2 部分)
    8. 3.8  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 3 部分)
    9. 3.9  进一步改进
    10. 3.10 进一步仿真
    11. 3.11 已完成的工作表
  6. 4使用现有电路或额外限制
    1. 4.1 现有电路
      1. 4.1.1 电荷共享的简要概述
      2. 4.1.2 电荷共享示例
    2. 4.2 预选运算放大器
      1. 4.2.1 预选运算放大器示例
    3. 4.3 预选 Rs 和 Cs 值
      1. 4.3.1 ADC 采集时间分析解决方案
      2. 4.3.2 ADC 采集时间分析解决方案示例
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

分辨率

输入要使用的 ADC 模式的分辨率(以位为单位)。对于 C2000 ADC,这通常是 12 位或 16 位。

注: 通常会选择 ADC 的实际分辨率。但是,在 ADC 通道不需要利用 ADC 的全分辨率的情况下,可以输入较低的值来放宽输入稳定设计要求。

例如:

分辨率 = 12 位,Csh = 12.5pF,满量程范围 = 3.0V,采集持续时间 = 100ns

  • 12 位的全分辨率要求最小运算放大器带宽为 37MHz 并稳定至优于 0.366mV
  • 降低 10 位的分辨率(大约 0.1% 稳定)需要 28MHz 的最小运算放大器带宽并稳定至优于 1.465mV