ZHCAAI7A october   2020  – march 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 ADC 输入稳定的机制
    2. 1.2 稳定不足的症状
    3. 1.3 资源
      1. 1.3.1 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      2. 1.3.2 PSpice for TI 设计和仿真工具
      3. 1.3.3 TI 高精度实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      4. 1.3.4 模拟工程师计算器
      5. 1.3.5 相关应用报告
      6. 1.3.6 TINA-TI ADC 输入模型
  4. 2输入稳定设计步骤
    1. 2.1 选择 ADC
    2. 2.2 查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
      1. 2.2.1 选择类型
      2. 2.2.2 分辨率
      3. 2.2.3 Csh
      4. 2.2.4 满量程范围
      5. 2.2.5 采集时间
      6. 2.2.6 输出
      7. 2.2.7 计算器背后的数学原理
    3. 2.3 选择运算放大器
    4. 2.4 验证运算放大器模型
    5. 2.5 构建 ADC 输入模型
      1. 2.5.1 Vin
      2. 2.5.2 Voa、Voa_SS 和 Verror
      3. 2.5.3 Rs、Cs 和 Vcont
      4. 2.5.4 Ch、Ron 和 Cp
      5. 2.5.5 S+H 开关、放电开关、tacq 和 tdis
    6. 2.6 通过仿真优化 RC 滤波器值
    7. 2.7 执行最终仿真
    8. 2.8 输入设计工作表
  5. 3电路设计示例
    1. 3.1  选择 ADC
    2. 3.2  查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
    3. 3.3  验证运算放大器模型
    4. 3.4  构建 ADC 输入模型
    5. 3.5  直流节点分析
    6. 3.6  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 1 部分)
    7. 3.7  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 2 部分)
    8. 3.8  通过仿真优化 RC 滤波器值(第 3 部分)
    9. 3.9  进一步改进
    10. 3.10 进一步仿真
    11. 3.11 已完成的工作表
  6. 4使用现有电路或额外限制
    1. 4.1 现有电路
      1. 4.1.1 电荷共享的简要概述
      2. 4.1.2 电荷共享示例
    2. 4.2 预选运算放大器
      1. 4.2.1 预选运算放大器示例
    3. 4.3 预选 Rs 和 Cs 值
      1. 4.3.1 ADC 采集时间分析解决方案
      2. 4.3.2 ADC 采集时间分析解决方案示例
  7. 5总结
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

通过仿真优化 RC 滤波器值(第 2 部分)

现在,基本仿真已经表明仿真基本上可以正常工作,可以执行扫描来优化 Rs 元件选择。

要执行扫描,请点击扫描按钮,然后点击 Vcont 电压源(控制 Rs 的值)。

GUID-76A6A13D-00BA-4A87-8E5D-66FB0411E9C6-low.png图 3-7 扫描按钮

这将打开一个对话框。选择“Voltage [V]”参数旁边的“...”按钮并配置扫描,以在 13Ω 至 138Ω 的线性范围内选择 5 个点,如图 3-8 所示。

GUID-5828B883-5C63-4385-990C-D233A70F1812-low.png图 3-8 F280049 扫描控制对话框示例

图 3-9 显示了 Rs 扫描后的瞬态仿真的输出。请注意,输出仍然被分离,除 Vpin 和 Verror 之外的所有输出都已被删除。Verror 范围已设置为 -50mV 至 +50mV,并且对波形进行了限制,以更好地观察稳定情况。

从该输出可以得出结论:

  • Rs 范围内的较高电阻值无法提供足够快的稳定。例如,106Ω 仅在分配的 S+H 时间内稳定至 6.6mV,而稳定目标为 366µV
  • 进一步调查的合理范围是 10Ω 至 50Ω
GUID-0208B328-C436-423F-8A54-697CAE11A61C-low.png图 3-9 F280049 Rs 初始扫描结果示例

图 3-10显示了 10Ω 至 50Ω 范围内 Rs 的扫描结果。从这组波形可以看到,10Ω 至 30Ω 的 Rs 值似乎都提供了显著超过设计目标的稳定性能。因此,Rs 的最终值被选为 27Ω。

GUID-DE5C0E94-6DF1-40CC-94FA-1E7C8B538BB2-low.png图 3-10 F280049 Rs 精细扫描结果示例