ZHCAAH1A February   2020  – June 2021 66AK2E05 , 66AK2G12 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , 66AK2L06 , TMS320C6652 , TMS320C6654 , TMS320C6655 , TMS320C6657 , TMS320C6670 , TMS320C6671 , TMS320C6672 , TMS320C6674 , TMS320C6678

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2KeyStone 错误检测和校正 - EDC 和错误校正码 - ECC
    1. 2.1 KeyStone 错误检测和校正 - EDC
      1. 2.1.1 C66x L1P - EDC 实现
      2. 2.1.2 C66x L1D
      3. 2.1.3 C66x L2 - EDC 实现
    2. 2.2 KeyStone MSMC RAM - EDC 实现
    3. 2.3 KeyStone DDR3 错误校正码 - ECC
    4. 2.4 Arm-A15 错误检测和校正 (ECC) KeyStone 支持
  4. 3参考文献
  5. 4修订历史记录
  6.   A KeyStone DSP 存储器中的单错校正双错检测 (SECDED) 覆盖
    1.     A.1 KeyStone DSP 存储器中的 SECDED 覆盖

引言

数字数据是用包含 1 和 0 的二进制表示的数据。单个位错误是指一个比特的电荷发生变化:从 0 变为 1 时,反之亦然。产生单个位错误的主要原因有两个:硬错误或软错误。单个位硬错误是由物理因素引起的,如温度或功率变化,以及对硬件的压力。单个位软错误是由某些难以观察的因素引起的,如磁干扰甚至宇宙射线。翻转的位错误可能会对重要数据产生严重影响:它可能会导致相当意外的系统行为,甚至系统崩溃。这就是错误校正码 (ECC) 的应用领域。ECC 通过自动检测和校正存储器错误来防止数据损坏,因此广泛应用于网格基础设施、关键任务、航空航天和国防或其他具有高价值数据的关键系统。采用 ECC 实现方案的系统通常比标准 RAM 更稳定可靠。