ZHCA976H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
DLP® 显示产品可广泛用于传统的配件投影产品和新兴的显示应用。其中包括智能手机和平板电脑中的嵌入式投影仪、交互式投影、无屏电视和激光电视、增强现实眼镜、数字标牌、光雕投影、大型场馆和电影院。DLP 显示技术包含两个产品系列:DLP Pico™ 芯片组和 DLP 标准芯片组。DLP Pico 芯片组提供了多种显示功能,并且可以通过超便携式设备在几乎任何表面上创建图像。它们非常适合任何需要高对比度、小尺寸和低功耗显示器的应用。DLP 标准芯片组能够为需要更高亮度、高分辨率和大屏幕显示的系统带来令人惊叹的画质。
为帮助您浏览本文档,我们提供了表 1-1,可帮助您确定您可能感兴趣的部分的优先级。
我是... | 电气工程师 | 光学工程师 | 软件工程师 | 系统工程师 | 产品系列经理 |
---|---|---|---|---|---|
刚接触 DLP 技术 | |||||
选择 DLP 芯片组 | |||||
评估 DLP 芯片组 | |||||
开发和制造 |
在开发显示应用的过程中,请参阅表 1-1。有关 DLP Pico 技术的快速参考指南,请参阅 DLP Pico 技术入门。