ZHCA976H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
一些开发人员会询问 DLP 代表什么。这三个字母的组合没有任何意义。DLP 是由 DMD 提供支持的技术的注册商标品牌名称。有关更多信息,请访问德州仪器 (TI) DLP® 品牌和标识指南。
德州仪器 (TI) 的 DLP 技术是一种利用数字微镜器件 (DMD)(如图 3-1 所示)来调制光的快速开关微机电系统 (MEMS) 技术。DMD 在分辨率和尺寸方面各不相同,可包含 8 百万多个微镜。每个微镜可以表示显示器上的一个或多个像素。微镜是独立控制的,并与彩色顺序制照明同步,可在几乎任何表面上产生炫丽的图像。在某些情况下,DLP 芯片的速度、专有算法和位于光学引擎内的光学传动器共同作用,可以增大像素密度,实现小至 2.7μm(2.7μm:使用 4 路传动器的 5.4μm TRP 像素节点)的有效像素间距。
此处的视频说明了如何利用 DLP 技术产生炫丽的影像。