ZHCA639C June 2015 – March 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC6401
以下 DLP 芯片组非常适合移动智能电视应用。
从最小尺寸、最低功耗到紧凑结构、高亮度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DMD 器件型号 | DLP230xx | DLP3010 | DLP3310 | DLP47xx | DLP471TP | DLP650xx |
DMD 规格 | ||||||
微镜阵列对角线尺寸 | 0.23” | 0.30” | 0.33” | 0.47” | 0.47” | 0.65” |
显示分辨率 | qHD (GP) | 720p | 1080p | 1080p | 4K UHD | WXGA (LE) |
720p (KP) | 1080p (NE) | |||||
1080p (NP) | 4K (TE) | |||||
1080p (NPSE) | ||||||
需要 XPR FPGA | 是,GP 除外 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
典型的光学模块规格(来自第三方光学模块制造商) | ||||||
典型亮度(流明) | 高达 600 | 高达 300 | 高达 1000 | 高达 2000 | 高达 2000 | 高达 8000 |
典型图像对角线尺寸 | 高达 80” | 高达 60” | 高达 100” | 高达 120” | 高达 140” | 高达 180” |
显示控制器和 PMIC 规格 | ||||||
控制器器件型号 (DLPCxxxx) | 3432 (GP) | 3433 | 3437 | 3439 | 6540 | 4430 |
3434 (KP) | 3438 | 7540 | ||||
3436 (NP/NPSE) | ||||||
PMIC 器件型号 (DLPAxxxx) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3005 | 100 |
2005 | 2005 | 2005 | 3005 | 200 | ||
3000 | 3000 | 3000 | ||||
3005 | ||||||
帧刷新率 | 高达 120Hz | 高达 120Hz | 高达 60Hz | 高达 60Hz | 高达 60Hz | 高达 120Hz |
DLP 算法 | IntelliBright™ | IntelliBright™ | IntelliBright™ | IntelliBright™ | 无 | BrightColor™ |
在选择 DLP 芯片组时,亮度是一个重要的考虑因素。请参考图 7,根据屏幕尺寸和环境光条件确定所需的亮度和匹配的芯片组。