DLP 技术有几个重要优势,特别适合于移动智能电视:
- 高光学效率:DLP 技术可采用任何光源,包括 LED、激光、激光荧光体或荧光灯,并提供非常高的光学效率。因此,可以产生高亮度、低功耗的显示效果,非常适合移动智能电视等高亮度显示应用。低功耗还意味着可以采用电池供电,实现无线缆的使用体验。
- 多种显示分辨率芯片组可供选择:DLP 技术提供种类广泛的显示芯片组,涉及小分辨率 [nHD (640 × 360)、WVGA (854 × 480)] 到高清分辨率 [WXGA (1280 × 800)、高清 (1280 × 720) 和全高清 (1920 × 1080)] 再到 4K 分辨率。因此,系统设计人员能够灵活设计产品,并在亮度、尺寸、分辨率、电池要求和成本方面实现产品差异化。
- 高对比度:根据光学设计,DLP 技术可以实现高对比度,从而产生深黑色并提高感知亮度和画质。
- 高速:每个 DMD 微镜每秒可翻转数千次,从而提高颜色刷新率和帧率(某些情况下可达 120Hz 或更高)。此外,DLP 技术具有低显示延迟,因此非常适合电竞。
- 先进的图像处理算法:DLP®IntelliBright™ 算法套件执行两个重要功能:
- 内容自适应照明控制:能够根据逐帧内容动态调整每个 RGB LED 来降低功耗。
- 局部亮度增强:能够根据环境光照条件智能增强图像的较暗区域。更多有关这些算法的信息,请参阅 TI 的 TI DLP IntelliBright 应用手册。
DLP Brilliant Color™ 软件可以改善以下两个方面:
- 色域:通过巧妙利用多原色色轮或使用 RGB 色轮中的辐条,更大限度增大显示的色域。
- 照明效率:合理使用额外的滤色器改进 BrilliantColor™ 技术的应用效果。
DLP 技术是经过检验的显示技术。DLP 芯片已售出数千万枚,并且全球 90% 以上的数字影院屏幕选择采用了 DLP Cinema® 技术。适用于移动智能电视的 DLP 芯片组采用相同的核心技术,将其转变为超小型芯片,通过紧凑的便携式设备产生令人惊叹的显示效果。