ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
DRV260x 和 DRV262x 驱动器是一系列适用于 ERM 和 LRA 传动器的触觉驱动器。它们包含许多功能,可帮助减少 LRA 传动器的能耗。一个重要的功能就是自动共振跟踪引擎。自动共振会实时跟踪 LRA 的共振频率。如果共振频率出于任何原因从波形中间偏移,引擎会逐周期地跟踪该频率,以尽可能提高传动器加速度。通过在共振频率下振动,驱动器每“g”加速度需要的能量更少,可实现即时节能。
加速度 (g) | 启动时间 (ms) | 停止时间 (ms) | f (Hz) | 能量 (mA/g) | |
---|---|---|---|---|---|
共振打开 | 1.64 | 56.0 | 14.5 | 175 | 28.4 |
共振关闭 | 1.00 | 51.7 | 71.6 | 185 | 51.8 |
表 4-1 显示在自动共振开启时,加速度更大且功耗更低。自动共振打开时,DRV2605 随着不断变化的 LRA 共振频率(以 175Hz 为中心)进行调整。但是,在自动共振关闭时,驱动器不再跟踪频率。所以在自动共振打开时,可以实现更大的加速度。所有 DRV260x 和 DRV262x 器件具有同样的结果。
自动共振还能提高传动器的启动速度和停止速度。
表 4-1 显示自动共振打开时启动时间更长;但这是因为自动共振而产生更高加速度的结果。自动共振引擎可帮助传动器更快地启动和停止,在更少的时间内实现同样的加速度,正如图 4-2 和图 4-3 所示。在表 4-1 中,当自动共振打开时,传动器只需要多一点时间就可以产生更大的加速力。