ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
LRA 是一种以线性运动方式振动的弹簧质量块系统。在内部,有一个弹簧悬挂的线圈,当施加电压时,线圈会产生磁场。线圈与磁铁和质量块互动,当磁场随着施加的驱动信号而变化时,磁铁和质量块会上下移动,产生力量。这种运动被称为振动。
因为弹簧常数,明显的振动只会发生在共振频率时。线性传动器必须在共振频率周围的窄带宽 (±2Hz) 内驱动,否则会导致加速度掉落(参阅图 1-2)。因为制造误差、元件老化、温度和机械装配,LRA 的确切共振频率不定。具有自动共振功能的 DRV260x 和 DRV262x 驱动程序可以检测共振频率,帮助提高加速性能。
LRA 加速发生在一个轴上,因为它以上下运动的方式振动。LRA 的这种优势可以产生更大的振动强度,节约更多能量。
优势:
劣势: