ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
本节比较 ERM、LRA 和压电式传动器的平均电流消耗。在比较每个传动器的异步电流消耗时,这是很有用的。它也可以显示电池供电产品的最大点击次数。
图 2-1 显示 ERM、LRA 和压电式传动器的点击波形。波形的平均电流测量数据显示了每种传动器的能耗。将峰值加速度常数保持在 0.9g,ERM 耗用了 124mA,LRA 耗用了 51.3mA,而压电式传动器耗用了 62.6mA。
对于 1200mAh 电池,我们可以使用电流耗用来计算最大点击次数。使用表 2-1 中的 ERM 值来计算一个示例:
点击 | 平均电流(mA/点击) | 时间窗口 (ms) | 最大加速度 (g) | 最大点击次数(1200mAh 电池) |
---|---|---|---|---|
ERM | 124 | 50 | 0.868 | 696774 |
LRA | 52.6 | 40 | 0.956 | 2053232 |
压电式 | 62.6 | 19.61 | 0.921 | 3570076 |