ZHCA603A May   2014  – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 偏心旋转质量
    2. 1.2 线性共振传动器
    3. 1.3 压电式传动器
  4. 2如何测量能量
    1. 2.1 电流消耗
    2. 2.2 能耗
    3. 2.3 电流和加速度
  5. 3ERM、LRA 和压电式传动器的能耗比较
  6. 4DRV260x 和 DRV262x 驱动器的能耗优势
  7. 5附录 A 传动器能耗
  8. 6附录 B. 测试设置图片
  9. 7附录 C. 智能手机场景的能耗计算
  10. 8修订历史记录

电流和加速度

这是另一个参数,测量的是电流与加速度的比率。它显示哪种传动器可以提供较佳加速度但消耗更少的电流。此方法用于一种连续且稳定的加速效果。

GUID-20211119-SS0I-6WST-5R9J-GRKR8FVFHRVM-low.gif图 2-2 蜂鸣能耗测量

图 2-2 展示蜂鸣效果期间 ERM、LRA 和压电式传动器的能耗。蜂鸣波形是一种具有持续加速的连续波形。通过“mA/g”这种新的能量指标,即每加速单位的电流,比较这些传动器的不同加速力。此指标标准化了每加速单位的电流。

表 2-3 蜂鸣能耗数据
蜂鸣平均电流 (mA)加速度 (g)能量 (mA/g)
ERM58.30.9162.1
LRA52.21.6332.0
压电式67.40.9372.4

结论

  • LRA 每 g 耗用的电流最少,这意味它是持续时间长的效果的较佳传动器。
  • ERM 和压电式传动器在长时效果中每 g 耗用的电流相同。

请参阅Topic Link Label5,了解在更多种传动器上测试出的点击能耗。数据是在 DRV2603EVM-CT 上评估所得。但是,在 DRV2604EVM-CT 上测试时,并没有显著差别,因此仍然能够同时代表 DRV260x 和 DRV262x 驱动器系列。