NEST028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2充電模式控制
  4. 3控制法
  5. 4RHPZ 效果及解決方案
  6. 5結論
  7. 6參考

結論

充電模式不直接控制輸入電流,而是會控制在每個切換週期中可提供給 PFC 輸出的電荷數量。此演算法適用所有 PFC 拓撲,但對圖騰柱免橋接 PFC 尤為實用,過去傳統必須使用霍爾效應感測器等感測器來感測雙向電感器電流。問題是,霍爾效應感測器不僅昂貴,也有一些限制,例如頻寬有限、對磁場敏感、DC 偏移與溫度變化等,由於充電模式控制可免除感測電感器電流的需求,因此不需要昂貴的雙向電流感測器。相反的,搭配低頻寬運算放大器或 CT 使用電流感測電阻器,價格會更便宜。

由於具有高效率,圖騰柱免橋接 PFC 對需要高效率的應用深具吸引力。其高成本永遠是廣泛採用的障礙,但這種新控制演算法現在已是需要高效率和低成本應用的選項。您也可透過現有數位控制器,如德州儀器 C2000™ 微控制器和 UCD3138 控制器執行充電模式控制,或可在開發全新類比 PFC 控制器時採用。