NEST028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2充電模式控制
  4. 3控制法
  5. 4RHPZ 效果及解決方案
  6. 5結論
  7. 6參考

RHPZ 效果及解決方案

當 PFC 在 DCM 中運作時,充電模式控制的迴路補償非常簡單。然而,迴路補償會成爲一項挑戰,因爲當升壓轉換器以 CCM [3] 運作時,控制迴路中會出現右半平面零 (RHPZ)。RHPZ 會導致相位下降,進而對控制迴路的潛在相位邊際值產生負面影響。方程式 7 表示控制迴路的小訊號模型為:

方程式 7. v ^ C H A R G E d ^ = V O U T 1 - D T s L C ( 1 - s L ( 1 - D ) 2 R L O A D )   =   1   -   s ω z S ω 0

其中 RLOAD 為 PFC 的輸出負載,D 為脈衝寬度調變工作週期。 ω 0 =   V O U T T 1 - D s L C 以及 ω z =   R L O A D T 1 - D 2 L .

方程式 7 清晰展示 RHPZ ωZ。其頻率會因負載、升壓電感和 D 而異 (D 隨輸入和輸出電壓而改變),因而致使迴路補償的困難度變得非常高。

為消除 RHPZ,方程式 8 修改回饋訊號:

方程式 8. V C H A R G E '   =   V C H A R G E T o f f

圖 7 會修改控制定律,在這裡您可以看到 IREF 現在被 V IN 調變,而不是 VIN2

GUID-20240207-SS0I-GKGG-M7GN-ZS4HHHV42GKS-low.svg圖 7 消除 RHPZ 後 PFC 的充電模式控制定律。

經過此修改,方程式 9 將控制迴路的小訊號模型表示爲:

方程式 9. v ´ ^ C H A R G E d ^   =   V O U T s L

RHPZ 消失,系統成爲一階系統,很容易進行補償。

圖 8 說明透過模擬驗證新控制演算法,實現正弦輸入電流波形。

GUID-20240209-SS0I-FLDX-XRH9-QZSDCXVHFK5M-low.png圖 8 模擬結果:正弦輸入電流波形。