NEST028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2充電模式控制
  4. 3控制法
  5. 4RHPZ 效果及解決方案
  6. 5結論
  7. 6參考

控制法

既然您已了解如何獲取每個切換週期的電荷資訊,我們來看看如何使用新控制法取得正弦輸入電流波形,請參閱 圖 6

圖 2 中所示的傳統控制法相比,有兩個不同之處:

  • 電流迴路參考由 VIN2 調變,而不是由 VIN 調變。
  • 回饋訊號是充電 VCHARGE,不是 ISENSE
GUID-20240207-SS0I-WVKB-HDGQ-7QM3MP5N4H5J-low.svg圖 6 PFC 的充電模式控制法。

根據 圖 6,電流參考 IREF 由以下項目提供:

方程式 1. I R E F = A     C B

其中,IREF 是電流迴路參考,A 是電壓迴路輸出 GV,B 是 VIN 前饋控制的 Vrms2,C 是 VIN2

圖 5 觀測,方程式 2 將每個開關週期的平均電感電流表示為:

方程式 2. I A V G = ( I 1 + I 2 )     ( T o n + T o f f ) 2     T

其中 IAVG 是平均電感器電流,I1 是各切換週期開始時的電感器電流,I2 是各切換週期中的電感器電流峰值值, TON 則是升壓切換 Q 開啟時間,TOFF 是升壓二極體 D 傳導時間,T 是切換週期。

方程式 3 計算每個切換週期 C1 (VCHARGE) 的峰值電壓爲:

方程式 3. V C H A R G E = I 1   +   I 2     T o f f 2     C

其中 C 是 C1 的電容。

在穩定狀態下,控制迴路強制 VCHARGE 等於 IREF (請參閱 方程式 4):

方程式 4. V C H A R G E = I R E F

對於穩態操作中的升壓型轉換器,在每個切換週期內施加到升壓電感器的伏特-秒必須達到平衡 (請參閱 方程式 5):

方程式 5. T o n     V I N = T o f f     ( V O U T - V I N )

方程式 6 透過 方程式 1 合併 方程式 5

方程式 6. I A V G = G v     V O U T     C V r m s 2     T     V I N

方程式 6 中,由於 C 和 T 都是常數,而 GV、VOUT 和 Vrms2 在穩態中沒有變化,IAVG 則跟隨 VIN。當 VIN 為正弦波形時,IAVG 也是正弦波形,因此可達到 PFC。請注意,方程式 2方程式 3 對 CCM 和非連續導通模式 (DCM) 都有效;因此 方程式 6 對 CCM 和 DCM 運作都有效。