NEST028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2充電模式控制
  4. 3控制法
  5. 4RHPZ 效果及解決方案
  6. 5結論
  7. 6參考

簡介

在控制系統中,如果想要控制某物,就需要進行感測;這也適用於功率因數校正 (PFC) 應用。在功率位準 >75W 的離線電源供應器中,PFC 會控制輸入電流,以建立正弦波形 (也就是依照正弦輸入 AC 電壓)。為了控制輸入電流,必須感測該輸入電流。

最常見的電流感測法是將分流電阻器置於 PFC 接地迴路 (在 圖 1 中指定爲 R) 以感測輸入電流。感應到的輸入電流訊號 (ISENSE) 隨後會傳送到平均電流模式控制器 [1] (如 圖 2 中所示)。因爲電流參考 (IREF) 由輸入電壓 (VIN) 調變,所以是正弦波形。控制迴路迫使輸入電流跟隨 IREF,進而實現正弦波形。

GUID-20240207-SS0I-6QTQ-FLKL-MNQWSC3ZHLVQ-low.svg圖 1 PFC 的常用電流感測方法。
GUID-20240207-SS0I-3Q0J-02SQ-GRJK4XSSDGFM-low.svg圖 2 PFC 的傳統平均電流模式控制。

幾乎所有連續傳導模式 (CCM) PFC 控制器都使用傳統的平均電流模式控制。雖然傳統平均電流模式控制可實現良好的功率因數,並具有低總諧波失真,但也有一些限制,特別是在圖騰柱免橋接 PFC 方面。本文介紹全新的控制演算法:充電模式控制 [2]。