NEST014 July   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2電源供應規格
  4. 3瞬態電流
  5. 4電源供應電路選項
  6. 5低功耗系統:斷電或關機?
  7. 6相關網站

電源供應電路選項

瞬態電流可能會造成壓降等問題,進而導致 ADC 運作不穩定。因此,電源的設計必須同時滿足平均電流和瞬態電流需求。檢視三種不同電源選項的優勢和挑戰:

  • 低壓降穩壓器 (LDO)。TI 建議使用 LDO 為精密 ADC 供電。LDO 具備眾多優勢,例如出色的雜訊性能、低電壓漣波以及小而簡單的實作形式。LDO 最重要的優勢,在於能夠在瞬態期間可靠地維持輸出電壓,同時還提供低靜態電流。如需如何為任何應用選擇最佳 LDO 的詳細資訊,請參閱下方的「相關網站」章節。
  • 線性穩壓器。若選擇 LDO 會導致成本高昂,則具備標準壓降電壓的線性穩壓器也是一個不錯的選擇。線性穩壓器可在瞬態期間可靠地維持輸出電壓,同時提供類似 LDO 的低靜態電流。使用線性穩壓器的挑戰是壓降電壓明顯要大得多,因此可能需要特定的電壓軌才能為這些裝置供電。線性穩壓器也傾向於採用更大的封裝,因為它們效率較低,而且必須散發更多熱量。額外的熱量會提高封閉系統的溫度,這可能導致精密系統中的漂移誤差。
  • 分流穩壓器。最符合成本效益的電源選項之一是分流穩壓器。節省成本的代價是設計可靠電源供應電路時,複雜度也會隨之增加。舉例來說,需要雙極供電運作的精密 ADC 可能會使用 TLV431 低電壓可調式分流穩壓器來產生 ±2.5V 電壓軌。您可以將 TLV431 用於此目的,因為它具有低 VREF。然而,此穩壓器會面臨一個挑戰,就是它只能供應有限的電流。TLV431 產品規格書還要求陰極電流必須 ≥1mA。這兩項限制因素限制了圖 5圖 6 中所示標準設定的輸出電流能力。
GUID-20230619-SS0I-6LPJ-JSCK-C5QNMBXXWHL8-low.png 圖 5 具有正輸出的限流分流穩壓器電路。
GUID-20230619-SS0I-VCH3-K5MH-L4D2824P1ZC3-low.png 圖 6 具有負輸出的限流分流穩壓器電路。

圖 5圖 6 顯示了陰極電流和提供給 ADC 的電流都必須流經電阻器 R1。此配置會將電源電流限制為 (VSUP – VREF)/R1,這會帶來兩個設計挑戰。首先,持續流經 R1 的電流即使在無負載下也會消耗功率。嘗試降低 R1 以增加可用電源電流也會成比例地增加靜態功耗。其次,R1 設定的最大電流通常無法支援 ADC 所需的數百毫安培瞬態電流。無法提供必要電流會造成電源電壓下降,並可能導致 ADC 運作不穩定。

圖 5圖 6 中的電路中增加兩個元件可以緩解這些問題。圖 7圖 8 顯示了改進的分流穩壓器電路,其中包括電晶體和偏壓電阻器 Rb。

GUID-20230619-SS0I-H5LP-KMZX-RBS3TXCBVLC8-low.png 圖 7 具有正輸出的改良型分流穩壓器電路。
GUID-20230619-SS0I-Z9V1-P3ZC-F1DHQJSMCLBF-low.png 圖 8 具有負輸出的改良型分流穩壓器電路。

圖 5圖 6 中的系統相比,圖 7圖 8 中的電源供應電路可以提供更多電流,因為電晶體消除了電源輸入 (VSUP) 和輸出 (VOUT) 之間的任何電阻。此新電路也可以透過安裝 Rb 而不是依賴 R1 來維持 ≥1mA 的陰極電流。因此,僅需要電阻 R1 和 R2 來根據方程式 1 設定輸出電壓。

方程式 1. V o u t = 1 + R 1 R 2 ×   V r e f

如需如何將電壓參考做為分流穩壓器使用的詳細資訊,請參閱下方的「相關網站」章節。