NEST014 July   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2電源供應規格
  4. 3瞬態電流
  5. 4電源供應電路選項
  6. 5低功耗系統:斷電或關機?
  7. 6相關網站

電源供應規格

ADC 產品規格書中的電流消耗是在穩定狀態操作條件下指定的平均值。具有多種不同操作條件的 ADC 需要指定多個電流值。這些條件可能包括平均 ADC 電源電流 (相對於資料傳輸速率成比例),或者在啟用可編程增益放大器 (PGA) 或電壓參考 (VREF) 等內部功能時增加的電流需求。例如,表 1 顯示了 TI ADS1261 在不同操作條件下的產品規格書電源規格,這是一款整合了 PGA 和 VREF 的 24 位元、40kSPS、11 通道 ΔΣ ADC。

表 1 ADS1261 的產品規格書電源供應規格。
電源供應
參數 測試條件 最小值 典型值 最大值 單位
IAVVD、IAVSS 類比電源電流 PGA 旁路 2.7 4.5 mA
PGA 模式,增益 = 1 至 32 3.8 6
PGA 模式,增益 = 64 或 128 4.3 6.5
斷電模式 2 8 µA
IAVVD、IAVSS 類比供應電流 (依功能) 電壓參考 0.2 mA
40kSPS 模式 0.5
電流源 依編程
IDVDD 數位電源電流 20SPS 0.4 0.65 mA
40kSPS 0.6 0.85
斷電模式 30 50 µA
PD 功耗 PGA 模式 20 32 mW
斷電模式 0.1 0.2

表 1 中突出顯示的 PGA 旁路部分顯示,在 PGA 旁路正常運作期間,ADS1261 消耗的平均類比電流為 2.7mA (典型值) 或 4.5mA (最大值)。突出顯示的「依功能」部分表示啓用每個功能時電流增加了多少。所有這些電源電流規格的特徵都是測量電流穩定後裝置消耗的平均電流。

因此,產品規格書電源供應規格對裝置或支援電路在正常操作期間所需的任何瞬態電流需求取平均值。這點相當重要,因為啟動和開關期間的瞬態電流可能會比產品規格書中指定的數值大得多。可靠的系統設計必須能夠同時考慮平均電流需求和瞬態電流需求。