NEST014 July   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2電源供應規格
  4. 3瞬態電流
  5. 4電源供應電路選項
  6. 5低功耗系統:斷電或關機?
  7. 6相關網站

低功耗系統:斷電或關機?

低功耗 DAQ 系統通常採用各種斷電方式來節省電力。部分 ADC 具備斷電模式,可在裝置未使用時將其設為低功耗狀態,以協助降低系統功耗。ADC 產品規格書中指定了此模式下的電流消耗。另一種常用的省電技術是在不使用 ADC 時直接關閉電源,並在需要時重新開啟電源。此方法在系統關閉時不會產生功耗。

然而,後一種方法受本文討論的瞬態電流的影響,因為任何電容器在每次關機再開時都必須重新充電。您可以使用電荷 (Q) 和電流 (I) 的標準方程式來估計關機時系統消耗的電流量,然後將該值與斷電模式下的 ADC 產品規格書中的值進行比較。

例如,ADS1261 產品規格書建議將 10μF 和 0.1μF 去耦電容從 AVDD 並聯到 AVSS。產品規格書也指定 AVDD 必須為 5V。方程式 2方程式 3 計算出,如果電源每秒循環一次,則平均電流為 50.5µA:

方程式 2. Q = C   ×   V = 10.1   μ F   ×   5   V = 50.5   μ C
方程式 3. I = Q t = 50.5   μ C 1   s = 50.5   μ A

其中,C = 10.1µF (10µF + 0.1µF),V = 5V,而 t = 1 秒。

請回想一下表 1 中綠色突出顯示的部分,斷電模式下的 ADS1261 斷電電流只有 8μA (最大值)。比較這兩個選項可以發現,使用 ADC 斷電模式相對於關機可節省 6 倍以上的電力。因此,請務必考慮瞬態電流對整體功耗的影響。選擇將 ADC 置於斷電狀態通常是更節能的解決方案。