NEST014 July   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2電源供應規格
  4. 3瞬態電流
  5. 4電源供應電路選項
  6. 5低功耗系統:斷電或關機?
  7. 6相關網站

簡介

了解類比轉數位轉換器 (ADC) 產品規格書電源參數可協助您設計出更可靠的精密資料採集 (DAQ) 系統。具體來說,請務必了解 ADC 產品規格書中的電流消耗是在穩定狀態操作條件下指定的平均值。因此,即使 ADC 瞬態電流可能比指定的 ADC 電流大幾個數量級,這些測得的電流值並不代表瞬態電流需求。在不同 ADC 操作模式間轉換時,可能會出現瞬態電流,而且在一開始為裝置供電時最為顯著。此外,ADC 周圍的電路和元件會造成額外的瞬態電流需求。

本文中首先介紹了裝置產品規格書指定電流的方式,然後分享將不同操作條件下的瞬態電流需求予以量化的數項測試結果,以深入探討 ADC 瞬態電流需求這個主題。我們討論了可同時提供平均電流與瞬態電流的多種電源供應配置,最後比較了各種斷電方式的影響。