KOKT028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2충전 모드 제어
  4. 3제어 법칙
  5. 4RHPZ 효과 및 솔루션
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

결론

충전 모드는 입력 전류를 직접 제어하는 대신 각 스위칭 사이클에서 PFC 출력에 전달할 전기 충전하량을 제어합니다. 이 알고리즘은 모든 PFC 토폴로지에 사용할 수 있지만, 기존에는 양방향 인덕터 전류를 감지하기 위해 홀 효과 센서 같은 센서가 필요했던 토템 폴 브리지리스 PFC에 특히 유용합니다. 문제는 홀 효과 센서는 비용이 많이 들 뿐만 아니라 대역폭 제한, 자기장 민감성, 온도에 따른 DC 오프셋 변화 등의 한계점도 가지고 있다는 점입니다. 충전 모드 제어는 인덕터 전류를 감지할 필요를 없애주기 때문에 고가의 양방향 전류 센서가 필요 없습니다. 대신, 저대역폭 연산 증폭기 또는 CT와 함께 훨씬 저렴한 전류 감지 레지스터를 사용할 수 있습니다.

토템 폴 브리지리스 PFC는 효율이 높기 때문에 고효율성을 요구하는 애플리케이션에서 매력적인 솔루션입니다. 높은 비용이 항상 폭넓은 보급을 가로막는 장애물이었지만, 이제 이 새로운 제어 알고리즘은 높은 효율성과 낮은 비용을 요구하는 애플리케이션에서 선택 가능한 옵션이 되었습니다. 텍사스 인스트루먼트의 C2000 ™마이크로컨트롤러 및 UCD3138 컨트롤러와 같은 기존 디지털 컨트롤러를 사용하여 전하 모드 제어를 구현하거나 새로운 아날로그 PFC 컨트롤러의 개발에 이를 사용할 수 있습니다.