KOKT028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2충전 모드 제어
  4. 3제어 법칙
  5. 4RHPZ 효과 및 솔루션
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

RHPZ 효과 및 솔루션

PFC가 DCM에서 작동할 때 전하 모드 제어를 위한 루프 보상은 단순합니다. 하지만 부스트 컨버터가 CCM에서 작동할 때는 RHPZ(Right-Half-Plane Zero)가 제어 루프에 나타나기 때문에 루프 보상이 힘들어집니다[3]. RHPZ는 제어 루프의 잠재적인 위상 여유에 부정적인 영향을 주는 위상 강하를 유도합니다. 방정식 7에서는 제어 루프의 소신호 모델을 다음과 같이 표현합니다.

방정식 7. v ^ C H A R G E d ^ = V O U T 1 - D T s L C ( 1 - s L ( 1 - D ) 2 R L O A D )   =   1   -   s ω z S ω 0

RLOAD가 PFC의 출력 부하인 경우 D는 펄스 폭 변조 듀티 사이클, ω 0 =   V O U T T 1 - D s L C ω z =   R L O A D T 1 - D 2 L .

방정식 7는 RHPZ ωz를 분명하게 보여줍니다. 여기서 주파수는 부하, 부스트 인덕턴스 및 D(D는 입력 및 출력 전압에 따라 다름)에 따라 달라지며, 따라서 루프 보상이 매우 어려워집니다.

방정식 8은(는) ‌RHPZ를 제거하려기 위해 피드백 신호를 수정합니다.

방정식 8. V C H A R G E '   =   V C H A R G E T o f f

그림 7은(는) 제어 법칙을 수정하며, 여기서 I REF가 V IN2이 아닌 VIN으로 변조되는 것을 볼 수 있습니다.

GUID-20240207-SS0I-GKGG-M7GN-ZS4HHHV42GKS-low.svg그림 7 RHPZ를 제거한 후 PFC에 대한 전하 모드 제어 법칙.

이 수정을 적용하면 방정식 9은(는) 제어 루프의 소신호 모델을 다음과 같이 표현합니다.

방정식 9. v ´ ^ C H A R G E d ^   =   V O U T s L

RHPZ가 사라지고 식이 1차식이 되어 보상하기 매우 쉬워집니다.

그림 8은(는) 시뮬레이션을 통해 새로운 제어 알고리즘의 검증과 시누소이드 입력 전류 파형을 달성하는 방법을 보여줍니다.

GUID-20240209-SS0I-FLDX-XRH9-QZSDCXVHFK5M-low.png그림 8 시뮬레이션 결과: 시누소이드 입력 전류 파형