KOKT028 February   2024 UCD3138

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2충전 모드 제어
  4. 3제어 법칙
  5. 4RHPZ 효과 및 솔루션
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

머리말

제어 시스템에서는 무언가를 제어하려면 그것을 감지해야 합니다. 이는 PFC(역률 보정) 애플리케이션에도 적용됩니다. 전력 수준이 >75W인 오프라인 전원 공급 장치에서 PFC는 입력 전류를 제어하여 시누소이드 파형(즉, 시누소이드 입력 AC 전압 이후)을 생성합니다. 입력 전류를 제어하려면 입력 전류를 감지해야 합니다.

가장 일반적인 전류 감지 방법은 입력 전류를 감지하기 위해 PFC 접지 복귀 경로(그림 1에서 R로 지정)에 션트 레지스터를 배치하는 것입니다. 그러면 감지된 입력 전류 신호(ISENSE)가 평균 전류 모드 컨트롤러[1]로 전송됩니다(그림 2에 표시). 전류 레퍼런스(I REF)는 입력 전압(V IN)에 의해 변조되므로 시누소이드 파형입니다. 제어 루프는 입력 전류가 I REF를 따르도록 강제하므로 시누소이드 파형을 달성할 수 있습니다.

GUID-20240207-SS0I-6QTQ-FLKL-MNQWSC3ZHLVQ-low.svg그림 1 PFC의 일반적인 전류 감지 방법.
GUID-20240207-SS0I-3Q0J-02SQ-GRJK4XSSDGFM-low.svg그림 2 PFC를 위한 기존의 평균 전류 모드 제어.

거의 모든 CCM(연속 전도 모드) PFC 컨트롤러는 기존의 평균 전류 모드 제어를 사용합니다. 기존의 평균 전류 모드 제어는 우수한 역률을 달성하며 총 고조파 왜곡이 낮지만, 특히 토템 폴 브리지리스 PFC에서는 몇 가지 제한이 있습니다. 이 문서에서는 완전히 새로운 제어 알고리즘인 충전 모드 제어[ 2] 를 소개합니다.