KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

벅 모드

벅 모드의 경우, 방정식 14방정식 16는 원하는 출력 전압 리플에 대한 최소 출력 커패시터 값을 계산하는 데 사용됩니다. 최소 출력 커패시턴스의 경우 방정식 14방정식 16의 최대값을 사용합니다.

방정식 14. COUTmin1=Kind×IOUT8×Fsw×VOUTripple

여기서

  • COUT min1 = 최소한으로 필요한 출력 커패시턴스
  • FSW = 컨버터의 스위칭 주파수
  • VOUTripple = 원하는 출력 전압 리플
  • IOUT = 원하는 최대 출력 전류
  • Kind = 최대 출력 전류에 상대적인 인덕터 리플 전류의 양을 나타내는 추정 계수.

출력 커패시터의 ESR은 리플을 더 추가하며, 방정식 15로 계산할 수 있습니다.

방정식 15. VOUTesr=EsR×Kind×IOUT

여기서

  • ΔVOUTesr = 커패시터 ESR로 인한 추가 출력 전압 리플
  • ESR = 사용된 출력 커패시터의 등가 직렬 저항

종종 출력 커패시터의 선택은 정상 상태 리플이 아니라 출력 과도 응답에 의해 구동됩니다. 출력 전압 편차는 인덕터가 증가하거나 감소한 출력 전류 요구 사항을 충족하는 데 걸리는 시간으로 인해 발생합니다.

다음 공식을 사용하여 부하 전류의 제거로 인해 원하는 최대 오버슈트에 필요한 출력 커패시턴스를 계산할 수 있습니다.

방정식 16. COUTmin2=Kind×IOUT2×L2×VOUT×VOUT

여기서

  • COUT min2 = 원하는 오버슈트에 필요한 최소 출력 정전 용량
  • IOUT = 원하는 최대 출력 전류
  • Kind = 최대 출력 전류에 상대적인 인덕터 리플 전류의 양을 나타내는 추정 계수
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • ΔVOUT = 오버슈트로 인한 원하는 출력 전압 변화