KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

출력 전압 설정

대부분의 컨버터는 저항식 분할기 네트워크로 출력 전압을 설정합니다. 컨버터가 고정 출력 전압 컨버터인 경우 통합되어 있습니다. 이 경우 이 섹션에 설명된 외부 전압 분할기는 사용되지 않습니다.

피드백 전압, VFB, 피드백 바이어스 전류, IFB가 주어지면 전압 디바이더를 계산할 수 있습니다.

GUID-5CE576E0-0BC9-4F3E-941B-4969031566E6-low.gif그림 5-1 피드백 회로

저항식 분할기를 통과하는 전류는 피드백 바이어스 전류 크기의 최소 100배가 되어야 합니다. SLYT469는 저항식 피드백 분할기 설계에 대한 자세한 토론에 사용할 수도 있습니다.

방정식 11. IR1/2100×IFB

여기서

  • IR1/2 = 저항식 분할기를 통해 GND로 흐르는 전류
  • IFB = 데이터 시트의 피드백 바이어스 전류

이렇게 하면 전압 측정의 정확도가 1% 미만입니다. 피드백 분할기의 계산을 위해 피드백 핀으로 유입되는 전류는 무시할 수 있습니다. 방정식 12방정식 13에서 계산된 것보다 더 작은 저항 값을 사용할 때의 단점은 저항식 분할기의 전력 손실이 더 높기 때문에 낮은 부하에서 효율성이 낮지만 정확도는 더 높아집니다. 이 주제에 대한 보다 자세한 논의는 SLYT469를 참조하십시오.

FB 핀으로 흐르는 전류를 무시하면 저항은 다음과 같이 계산됩니다.

방정식 12. R2=VFBIR1/2
방정식 13. R1=R2×VOUTVFB-1

여기서

  • R1,R2 = 저항식 분할기 값, 그림 5-1 참조.
  • VFB = 데이터시트의 피드백 전압
  • IR1/2 = 저항식 분할기를 통해 GND로 흐르는 전류로, 방정식 11에서 계산됨
  • VOUT = 원하는 출력 전압