KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

부스트 모드

부스트 모드에서 최대 스위치 전류는 입력 전압이 최소값에 도달했을 때를 나타냅니다. 방정식 8방정식 9을 사용하여 최대 스위치 전류를 계산할 수 있습니다.

방정식 8. Isw max=ΔImax2+IOUT1-DBoost
방정식 9. Imax=VINmin×DBoostFsw×L

여기서

  • VIN min = 최소 입력 전압
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • IOUT = 원하는 출력 전류
  • ΔImax = 인덕터를 통과하는 최대 리플 전류
  • ISW max = 최대 스위치 전류
  • DBoost = 부스트 모드의 최대 듀티 사이클
  • FSW= 컨버터의 스위칭 주파수입니다
  • L = 선택한 인덕터 값

스위칭 주파수를 얻으려면 주어진 컨버터의 데이터시트를 참조하십시오.

계속하기 전에 컨버터가 방정식 10를 사용하여 최대 전류를 공급할 수 있는지 확인하십시오. Imax out은 Iout max보다 커야 합니다. Iout max는 애플리케이션에 필요한 최대 출력 전류로 지정됩니다.

방정식 10. I최대out=ILIM-ΔImax2×1-DBoost

여기서

  • Imax out = 컨버터에 의한 인덕터를 통한 최대 전달 가능 전류
  • DBoost = 부스트 모드의 최대 듀티 사이클
  • ILIM = 컨버터 데이터시트에 명시된 스위치 전류 제한
  • ΔImax = 인덕터를 통과하는 리플 전류는 방정식 9에서 계산됨.