KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

부스트 모드

외부 보상의 경우, 다음 방정식을 사용하여 원하는 출력 전압 리플에 대한 출력 커패시터 값을 조정할 수 있습니다.

방정식 17. COUTmin=IOUT×DBoostFsw×VOUT

여기서

  • COUT min = 최소 출력 커패시턴스
  • IOUT = 애플리케이션의 최대 출력 전류
  • DBoost = 방정식 7에서 계산된 듀티 사이클
  • FSW = 컨버터의 스위칭 주파수
  • ΔVOUT = 원하는 출력 전압 리플

출력 커패시터의 ESR은 방정식 18에 따라 리플을 더 추가합니다. 이 VOUT ESR 리플을 고려해야 합니다.

방정식 18. VOUTesr=EsR×IOUT1-DBoost+Kind×IOUT×VOUT2×VIN

여기서

  • ΔVOUTesr = 커패시터 ESR로 인한 추가 출력 전압 리플
  • ESR = 사용된 출력 커패시터의 등가 직렬 저항
  • Iout = 애플리케이션의 최대 출력 전류
  • DBoost = 방정식 7에서 계산된 듀티 사이클
  • Kind = 다음에 상대적인 인덕터 리플 전류의 양을 나타내는 추정 계수