KOKA002D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
VIN(min) = 최소 입력 전압
VOUT = 원하는 출력 전압
η = 컨버터의 효율(예: 약 85%)
VIN(min) = 최소 입력 전압
D = Equation14
fS로 계산된 듀티 사이클 = 컨버터의 최소 스위칭 주파수
L = 선택한 인덕터 값
ILIM(min) = 통합 스위치의 전류 제한 최소값(데이터 시트에 제공)
ΔIL = Equation15
D로 계산된 인덕터 리플 전류 = Equation14에서 계산된 듀티 사이클
ΔIL = Equation15
IOUT(max)에서 계산된 인덕터 리플 전류 = 애플리케이션에 필요한 최대 출력 전류
D = Equation14에서 계산된 듀티 사이클
VIN = 일반 입력 전압
VOUT = 원하는 출력 전압
fS = 컨버터의 최소 스위칭 주파수
ΔIL = 예상 인덕터 리플 전류, Equation19 참조
ΔIL = 예상 인덕터 리플 전류
IOUT(max) = 애플리케이션에 필요한 최대 출력 전류
IOUT(max) = 애플리케이션에 필요한 최대 출력 전류
IF = 정류기 다이오드의 평균 순방향 전류
VF = 정류기 다이오드의 순방향 전압
IFB = 데이터 시트의 피드백 바이어스 전류
VFB = 데이터 시트의 피드백 전압
IR1 / 2 = 저항 분할기를 통해 GND로 공급되는 전류, Equation22
VOUT = 원하는 출력 전압
IOUT(max) = 애플리케이션의 최대 출력 전류
D = Equation14에서 계산된 듀티 사이클
fS = 컨버터의 최소 스위칭 주파수
ΔVOUT = 원하는 출력 전압 리플
ESR = 사용된 출력 커패시터의 등가 직렬 저항
IOUT(max) = 애플리케이션의 최대 출력 전류
D = Equation14에서 계산된 듀티 사이클
ΔIL = Equation15 또는 Equation19의 인덕터 리플 전류