KOKA002D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
종종 데이터 시트는 권장 인덕터 값의 범위를 제공합니다. 이 경우 이 범위에서 인덕터를 선택하는 것이 좋습니다. 인덕터 값이 높을수록 리플 전류 감소로 인해 최대 출력 전류도 높아집니다.
인덕터 값이 낮을수록 솔루션 크기도 작아집니다. 인덕턴스가 감소할수록 전류가 증가하기 때문에 인덕터는 항상 Equation4에 주어진 최대 전류보다 높은 전류 정격을 가져야 합니다.
인덕터 범위가 없는 부품의 경우 다음 방정식은 적절한 인덕터의 적절한 예측입니다.
VIN = 일반 입력 전압
VOUT = 원하는 출력 전압
fS = 컨버터의 최소 스위칭 주파수
ΔIL = 예상 인덕터 리플 전류, 아래 참조
인덕터를 알 수 없기 때문에 Equation1로 인덕터 리플 전류를 계산할 수 없습니다. 인덕터 리플 전류 예측은 출력 전류의 20%~40%입니다.
ΔIL = 예상 인덕터 리플 전류
IOUT(max) = 애플리케이션에 필요한 최대 출력 전류