KOKA002D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
모범 사례는 낮은 ESR 커패시터를 사용하여 출력 전압의 리플을 최소화하는 것입니다. 유전체 재료가 X5R 또는 그 이상이 되면 세라믹 커패시터가 적합합니다( 참고 문헌 7 및 8 참조).
컨버터에 외부 보상이 있는 경우 데이터 시트에서 권장되는 최소값을 초과하는 커패시터 값을 사용할 수 있지만, 사용한 출력 커패시턴스에 대한 보상을 조정해야 합니다.
내부 보상 컨버터의 경우 권장 인덕터 및 커패시터 값을 사용하거나 애플리케이션에 맞게 출력 커패시터를 조정하기 위한 데이터 시트의 권장 사항을 L × C 비율로 따라야 합니다
외부 보상의 경우, 다음 방정식을 사용하여 원하는 출력 전압 리플에 대한 출력 커패시터 값을 조정할 수 있습니다.
COUT(min) = 최소 출력 커패시턴스
IOUT(max) = 애플리케이션의 최대 출력 전류
D = Equation1
fS로 계산된 듀티 사이클 = 컨버터의 최소 스위칭 주파수
ΔVOUT = 원하는 출력 전압 리플
출력 커패시터의 ESR은 다음과 같은 방정식에 따라 리플을 더 추가합니다.
ΔVOUT(ESR) = 커패시터 ESR로 인한 추가 출력 전압 리플
ESR = 사용된 출력 커패시터
IOUT(max)의 등가 직렬 저항 = 애플리케이션의 최대 출력 전류
D = Equation1
ΔI로 계산된 듀티 사이클L = Equation2 또는 Equation6의 인덕터 리플 전류