ZHCSCC0A April   2014  – July 2015 CSD95372BQ5MC

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
  4. 4修订历史记录
  5. 5Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
  7. 7Application Schematic
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 社区资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 Glossary
  9. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1 机械制图
    2. 9.2 建议印刷电路板 (PCB) 焊盘图案
    3. 9.3 建议模板开口

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DMC|12
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率为 93.4%
  • 电流 30A 时,2.8W 低功率损耗
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 600mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 优化了击穿保护死区时间
  • 高密度小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的 PCB 封装
  • DualCool™封装
  • 符合 RoHS 环保标准-无铅引脚镀层
  • 无卤素
  • CSD95372BQ5MC Iso_Chip_SLPS416.gif