(2) 这些值基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统(基于 JEDEC 定义的 1S0P 系统的 Theta JC [RΘ
JC] 值除外),将基于环境和应用而变化。如需更多信息,请参阅以下 EIA/JEDEC 标准:
- JESD51-2,集成电路散热测试方法环境条件 - 自然对流(静止空气)
- JESD51-3,含引线的表面贴装封装对应的低效导热性测试板
- JESD51-7,含引线的表面贴装封装对应的高效导热性测试板
- JESD51-9,空间阵列表面贴装封装散热测量测试板
假设功耗为 2W,环境温度为 70°C。
(3) 根据 JEDEC EIA/JESD 51 文件
(4) 使用具有 36 个热过孔的 JEDEC 2s2p 热测试板建模