ZHCSCW8K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
图 10-1 展示了 TI WL1837MODGI 参考设计。
表 10-1 列出了物料清单(BOM)。
项目 | 说明 | 产品型号 | 封装 | 参考值 | 数量 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WL1837 Wi-Fi/蓝牙模块 | WL1837MODGI | 13.4 × 13.3 × 2.0 mm | U1 | 1 | TI |
2 | XOSC 3225/32.768kHz/1.8V/±50ppm | 7XZ3200005 | 3.2 × 2.5 × 1.0 mm | OSC1 | 1 | TXC |
3 | ANT/芯片/2.4GHz 和 5GHz(1) | W3006 | 10.0 × 3.2 × 1.5 mm | ANT1、ANT2 | 2 | Pulse(普思) |
4 | 微型射频头插座 | U.FL-R-SMT-1 (10) | 3.0 × 2.6 × 1.25 mm | J5、J6 | 2 | Hirose(广濑) |
5 | 电感器 0402/1.3nH/±0.1nH/SMD | LQP15MN1N3B02 | 0402 | L1 | 1 | Murata(村田) |
6 | 电感器 0402/1.8nH/±0.1nH/SMD | LQP15MN1N8B02 | 0402 | L3 | 1 | Murata(村田) |
7 | 电感器 0402/2.2nH/±0.1nH/SMD | LQP15MN2N2B02 | 0402 | L4 | 1 | Murata(村田) |
8 | 电容器 0402/1pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H1R0BB01 | 0402 | C13 | 1 | Murata(村田) |
9 | 电容器 0402/2.4pF/50V/C0G/±0.1pF | GJM1555C1H2R4BB01 | 0402 | C14 | 1 | Murata(村田) |
10 | 电容器 0402/0.1µF/10V/X7R/±10% | 0402B104K100CT | 0402 | C3 | 1 | Walsin(华新科技) |
11 | 电容器 0402/1µF/6.3V/X5R/±10%/HF | GRM155R60J105KE19D | 0402 | C1 | 1 | Murata(村田) |
12 | 电容器 0603/10µF/6.3V/X5R/±20% | C1608X5R0J106M | 0603 | C2 | 1 | TDK(东电化) |
13 | 电阻 0402/0R/±5% | WR04X000 PTL | 0402 | R1,R3 | 2 | Walsin(华新科技) |