ZHCSCW8K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
参数(1) | 条件(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
低功耗蓝牙工作频率范围 | 2402 | 2480 | MHz | ||
低功耗蓝牙信道间隔 | 2 | MHz | |||
低功耗蓝牙输入阻抗 | 50 | Ω | |||
低功耗蓝牙灵敏度(3) Dirty TX 开启 | -92.2 | dBm | |||
低功耗蓝牙最大可用输入功率 | -5 | dBm | |||
低功耗蓝牙互调特性 | 干扰程度。 对于 n = 3,4,5 | –36 | –30 | dBm | |
低功耗蓝牙 C/I 性能。 注:数字表示所需信号与干扰信号的比率。数字越小表示 C/I 性能越好。 图像 = –1MHz | 低功耗,同信道 | 12 | dB | ||
低功耗,相邻 ±1MHz | 0 | ||||
低功耗,相邻 +2MHz | -38 | ||||
低功耗,相邻 –2MHz | -15 | ||||
低功耗,相邻 ≥ |±3| MHz | -40 |