ZHCSD93A january 2015 – december 2020 UCC28700-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28700-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |