ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
VVDD-VEE 调节
VVDD-VEE 输出电压通过使用反馈电阻分压器进行检测来调节,其中 VDD 到 VEE 之间连接了一个电阻器 (RFBVDD_VDD) 且 COM 到 VEE 之间连接了一个电阻器 (RFBVDD_VEE),从而使得 FBVDD = 2.5V
使用 0.1% 电阻器可以获得超高精度。外部电阻分压器将有助于消除电阻器的温度系数的影响。我们可以将电阻器 RFBVDD_VEE 设置为 10kΩ,然使用以下公式计算电阻器 RFBVDD_VDD 的值。
必须在 FBVDD 到 VEE 之间连接一个 330pF 陶瓷电容 CFBVDD,以滤除高频开关噪声。该电容器应与 RFBVDD_VEE 电阻器并联。
VVCOM-VEE 调节
同样,在双路输出应用中,可以通过使用电阻分压器检测输出电压来调节 VCOM-VEE 电压;但是,根据所需调节电压是大于 2.5V、等于 2.5V 还是小于 2.5V,有三种不同的反馈电阻器配置。在所有三种配置中,必须在 FBVEE 和 VEE 之间连接一个 330pF 陶瓷电容器来滤除高频开关噪声。
VVCOM-VEE > 2.5V:当 VCOM-VEE 调节电压大于 2.5V 时,电阻器 RFBVEE_COM 和 RFBVEE_VEE 在 COM 和 VEE 之间按下图所示连接(配置为 VCOM_VEE 调节 > 2.5V 的双路输出应用原理图)。令 RFBVEE_COM = 10kΩ,我们可以使用以下公式计算 RFBVEE_VEE。
在 FBVEE 和 VEE 之间连接一个 330pF 陶瓷电容 CFBVEE,以滤除高频开关噪声。
VVCOM-VEE = 2.5V:当 VCOM-VEE 调节电压等于 2.5V 时,只需在 COM 和 FBVEE 之间连接一个电阻器 RFBVEE_COM,如下图所示(配置为 VCOM_VEE 调节 = 2.5V 时的双路输出应用原理图)。选择 RFBVEE_COM = 10kΩ。这将使用 FBVEE 和 VEE 之间连接的 330pF 电容器 CFBVEE 来设置高频滤波器的转角频率。
VVCOM-VEE < 2.5V:当 VCOM-VEE 调节电压小于 2.5V 时,电阻器 RFBVEE_COM 和 RFBVEE_VDD 在 VDD 和 COM 之间按下图所示连接(配置为 VCOM_VEE 调节 > 2.5V 的双路输出应用原理图)。令 RFBVEE_COM = 10kΩ,我们可以使用以下公式计算 RFBVEE_VDD。
在 FBVEE 和 VEE 之间连接一个 330pF 陶瓷电容 CFBVEE,以滤除高频开关噪声。