ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
VDE | UL | CQC |
---|---|---|
计划根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行认证 | 计划根据 UL 1577 组件认证计划进行认证 | 计划根据 GB4943.1 进行认证 |
增强型绝缘最大瞬态隔离电压 7071VPK;最大重复峰值隔离电压 1414VPK;最大浪涌隔离电压 10000VPK | 单一保护,5000VRMS | 增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压 |
证书编号:(计划) | 文件编号:(计划) | 证书编号:(计划) |