ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
绝缘寿命预测数据是使用业界通用的时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中,将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件,并在两侧之间施加高电压;绝缘击穿数据是在开关频率为 60Hz 以及各种高电压条件下在整个温度范围内收集的。对于基础型绝缘,VDE 标准要求使用故障率小于 1000ppm 的 TDDB 预测线。尽管额定工作隔离电压条件下的预期最短绝缘寿命为 20 年,但是 VDE 基础认证要求工作电压具有额外 20% 的安全裕度,寿命具有额外 20% 的安全裕度,也就是说在工作电压高于额定值 20% 的条件下,所需的最短绝缘寿命为 24 年。TDDB 预测线展示了隔离栅在整个寿命期内承受高压应力的固有能力。根据 TDDB 数据,固有绝缘能力为 850 VRMS,寿命超过 100 年。