ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
UCC15240-Q1 模块在初级侧使用有源全桥逆变器,在次级侧使用无源全桥整流器。小型集成变压器具有相对较高的载波频率,可减小尺寸以集成到 36 引脚 SSOP 封装中。功率级载波频率在 10MHz 至 16MHz 范围内运行。功率级载波频率由具有前馈控制的输入电压决定:当 VVIN 为 21V 时,频率为 16MHz;当 VVIN 为 27V 时,频率为 10MHz;当 VVIN 介于 21V 和 27V 之间时,随着 VVIN 电压上升,频率会从 16MHz 逐渐降低到 10MHz。扩频调制 (SSM) 用于减少辐射。器件会维持 ZVS 运行以降低开关功率损耗。
UCC15240-Q1 模块可生成两个稳压输出。它可以配置为单输出转换器(仅 VDD 至 VEE)或双输出转换器(VDD 至 VEE 和 COM 至 VEE)。即使模块使用 VEE 作为参考点来生成两个正输出电压,输出也可以使用 COM 作为参考点并成为正输出和负输出。
这两个输出通过迟滞控制进行独立控制。此外,VDD-VEE 是主输出,而 COM 到 VEE 使用主输出作为其输入,可产生第二个稳压输出电压。