ZHCSHG5F June 2005 – January 2018 TS5A3159A
PRODUCTION DATA.
TS5A3159A 器件是单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件提供低导通电阻和出色的导通电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。此器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能并且能耗极低。这些 特性 使得这款器件适合于便携式音频 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS5A3159ADBVR | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |
TS5A3159ADCKR | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
TS5A3159AYZPR | DSBGA (6) | 1.41mm × 0.91mm |