ZHCSR59E April 2007 – December 2022 TRS3243E
PRODUCTION DATA
TRS3243E 器件由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。这种驱动器和接收器的组合可满足对在 IBM PC/AT 中使用的典型串行端口的需求或与之兼容。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/μs。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TRS3243E | SSOP (DB) | 10.20mm × 5.30mm |
SOIC (DW) | 17.90 mm x 7.50mm | |
TSSOP (PW) | 9.70 mm x 4.40 mm | |
VQFN (RHB) | 5.00mm x 5.00mm |